Référence fabricant: 99616-10
Marque: NINE9
Prix: 112.14 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99616-10
Application | Conical Gouging / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 90 | Tool Diameter (D)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | Product Type | Holder | Shank diameter(mm) | 10 |
Overall Length(mm) | 90 | Screw(mm) | NS-30055-2.0NM | Wrench(mm) | NK-T8 |
Applicable Insert | N9MT0802CT2T-H/N9MT080208CT/N9MT080204CT/N9MT080201W-60/N9MT080201W |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à pointer NC / fraise à découper pour 90°, le numéro d'article est le suivant: 99616-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99616-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles