• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaquette pour foret à pointer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N9MT05T1CT-NC9076
N9MT080204CT-NC10
N9MT080204CT-NC40
N9MT080208CT-NC40
N9MT0802CT2T-H-NC9076
N9MT11T3CT2T-H-NC9076
N9MT11T3CT-NC10
N9MT11T3CT-NC40
V9MT12T3CT-NC9076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Work material Coating Type Material L
(mm)
S
(mm)
Re
(mm)
T
(mm)
Applicable Holder

50.75 €

5 6 jours Conical Gouging / Chanfreinage de trou / Chamfer / Gravé901–6Acier inoxydable[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○]DLCK20F51.80.43.599616-06-5/99616-06-6/99616-06-6L

45.04 €

5 6 jours Conical Gouging / Chanfreinage de trou / Chamfer / Rainure en V / Gravé902–10Acier inoxydable[◎] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] / Résine[○]TiAlNK20F82.380.4499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6

45.04 €

5 6 jours Conical Gouging / Chanfreinage de trou / Chamfer / Rainure en V / Gravé902–10General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Résine[○]TiNP3582.380.4499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6

45.04 €

5 6 jours Conical Gouging / Chanfreinage de trou / Chamfer / Rainure en V / Gravé902–10General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Résine[○]TiNP3582.380.8499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6

52.80 €

5 6 jours Conical Gouging / Chanfreinage de trou / Chamfer / Rainure en V / Gravé902–10Acier inoxydable[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○]DLCK20F82.380.8499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6

50.92 €

5 6 jours Conical Gouging / Chanfreinage de trou / Chamfer903 to 15Acier inoxydable[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○]DLCK20F113.970.8799616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8/99616-20-100/99616-20-120/99616-20-142

45.04 €

5 6 jours Conical Gouging / Chanfreinage de trou / Chamfer / Rainure en V / Gravé903~14Acier inoxydable[◎] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] / Résine[○]TiAlNK10F113.970.3799616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8

38.42 €

5 Jour même

Stock

Conical Gouging / Chanfreinage de trou / Chamfer / Rainure en V / Gravé903~14General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Résine[○]TiNP35113.970.8799616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8

91.10 €

5 6 jours Conical Gouging / Chanfreinage de trou / Chamfer / Rainure en V / Gravé602~13Acier inoxydable[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○]DLCK20F12.73.970.811.799616-13V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N Disponible Product Type Insert Number Contained In A Packet 5

Assistance technique