Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V04506T1W06-NC2032 |
V04506T1W06-NC2071 |
V04506T1W06-NC9031 |
V06006T1W06-NC2032 |
V06006T1W06-NC2071 |
V06006T1W06-NC9031 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Work material | Coating Type | Applicable Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.32 € | 5 | 6 jours | 45 | 0.65~2.1 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Résine[○] | TiAlN | 99619-V045-06/99619-V045-06L/99619-V045-06LX | ||
61.59 € | 5 | 6 jours | 45 | 0.65~2.1 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○] | TiN | 99619-V045-06/99619-V045-06L/99619-V045-06LX | ||
67.32 € | 5 | 6 jours | 45 | 0.45~2.1 | Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[◎] / Titane[○] / Cuivre[○] / Résine[○] | TiN | 99619-V045-06/99619-V045-06L/99619-V045-06LX | ||
68.64 € | 5 | 6 jours | 60 | 0.65~2.7 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Résine[○] | TiAlN | 99619-V060-06/99619-V060-06L/99619-V060-06LX | ||
49.39 € | 5 |
Jour même
Stock | 60 | 0.65~2.7 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○] | TiN | 99619-V060-06/99619-V060-06L/99619-V060-06LX | ||
67.32 € | 5 | 6 jours | 60 | 0.45~2.7 | Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[◎] / Titane[○] / Cuivre[○] / Résine[○] | TiN | 99619-V060-06/99619-V060-06L/99619-V060-06LX |
Loading...
Application | Conical Gouging / Gravé | Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible | Product Type | Insert |
Material | K20F | L(mm) | 6.35 | S(mm) | 2 |
Re(mm) | 0.2 | T(mm) | 2 | Number Contained In A Packet | 5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Work material
Coating Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles