• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Hand Magnet (Mini)

Hand Magnet (Mini)

[Features]
· Adsorption and release can be performed easily with a single action.
· Ideal for collecting and organizing iron scraps scattered on the floor or mixed into media.
· Pulling the lever releases the magnetic force and releases the adsorbate.
[Applications]
· Field work.
· Outdoor repair.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMHM-10

Référence pièce
TMHM-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Application Application 2 Features Features 2 Features 3

32.24 €

5 jours 557Field WorkOutdoor repairAdsorption/release can be performed easily with single actionIdeal for collecting and organizing iron scraps scattered on the floor or mixed in media.Pulling the lever releases the magnetic force and releases the adsorbate

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet Attraction Force(N) 40 Product Type Magnet hand Width(mm) 100
Depth(mm) 100 Height(mm) 180 Material: magnet Ferrite Magnet
Material: main unit ABS Resin Material: adsorption surface ABS Resin Trusco Code 287-0690

Vous vous trouvez sur la page de Hand Magnet (Mini), le numéro d'article est le suivant: TMHM-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMHM-10.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique