Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
608131 |
608151 |
608331 |
608351 |
613142 |
613162 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Details Type | Wire Material | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.28 € | 1 | 6 jours | 65 | 0.35 | Knot Type | High Carbon Steel | 125-0558 | 265 | ||
34.72 € | 1 | 9 jours | 65 | 0.5 | Knot Type | High Carbon Steel | 382-6660 | 280 | ||
56.92 € | 1 | 6 jours | 65 | 0.35 | Knot Type | Stainless Steel | 125-0566 | 265 | ||
53.69 € | 1 | 6 jours | 65 | 0.5 | Knot Type | Stainless Steel | 382-6678 | 285 | ||
47.12 € | 1 | 6 jours | 75 | 0.2 | Crimped Type | High Carbon Steel | 382-6686 | 260 | ||
43.60 € | 1 | 6 jours | 75 | 0.3 | Crimped Type | High Carbon Steel | 382-6694 | 285 |
Loading...
Product Type | Brosse de type à coupelle | Hair material | Acier | Mounting part | Vis |
---|---|---|---|---|---|
Thread Diameter | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 12500 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Details Type
Wire Material
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles