Brosse industrielle, brosse biseau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
512161
512162
512342
512362
622131
622151
622331
622351
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter
(mm)
Details Type Thickness
(mm)
Wire Material Trusco Code Mass
(g)

42.17 €

1 Disponible 6 jours 0.3Crimped Type10High Carbon Steel382-6627215

55.62 €

1 Disponible 6 jours 0.3Crimped Type20High Carbon Steel382-6635311

113.18 €

1 Disponible 6 jours 0.2Crimped Type20Stainless Steel382-6643308

100.98 €

1 Disponible 6 jours 0.3Crimped Type20Stainless Steel382-6651271

55.10 €

1 Disponible 6 jours 0.35Knot Type13High Carbon Steel382-6708253

54.30 €

1 Disponible 6 jours 0.5Knot Type13High Carbon Steel382-6716299

76.17 €

1 Disponible 9 jours 0.35Knot Type13Stainless Steel382-6724238

76.22 €

1 Disponible 6 jours 0.5Knot Type13Stainless Steel382-6732244

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse biseautée Hair material Acier Outer Diameter(mm) 100
Mounting part Vis Thread Diameter M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 12500

Assistance technique