Type Super AL

Type Super AL

[Features]
· An auto-locking type (heavy duty at 40 kg) large cutter with a claw that is convenient for breaking the seals of craft tape and opening the lids of paint cans.
· A versatile auto-lock type (powerful 40 kilos) that can cut everything from paper to plywood.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

175B

Référence pièce
175B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

5.47 €

5 jours 73

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 163.5 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
Trusco Code 360-7607

Vous vous trouvez sur la page de Type Super AL, le numéro d'article est le suivant: 175B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 175B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Type Hyper AL
    Type Hyper AL

    OLFA

    Prix standard 6.72 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

Assistance technique