• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Type DL-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

207B

Référence pièce
207B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)

5.86 €

5 jours The blade breaker can be easily removed from and attached to the main body with one-touch action.76

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 155 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
Trusco Code 375-0850

Vous vous trouvez sur la page de Type DL-1, le numéro d'article est le suivant: 207B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 207B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique