• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Limited MA

Limited MA

[Features]
· An Olfa limited series small cutter with a high-class feel.
· Continuous type small cutter that can hold up to 5 spare blades in the main body.
· It is an auto-lock type that can fix the blade with a single touch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LTD-04

Référence pièce
LTD-04
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Accessory Mass
(g)

6.80 €

5 jours Continuous type small cutter that can hold up to 5 spare blades in the main body.With 2 Replacement Blades31.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.38
Overall Length(mm) 142 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades SSB5B・BB10K・BB50K・SB10K・SB50K
Trusco Code 342-9041

Vous vous trouvez sur la page de Limited MA, le numéro d'article est le suivant: LTD-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LTD-04.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique