Limited CK (lame acier inoxydable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LTD-06

Référence pièce
LTD-06
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material (blade part) Features Mass
(g)

7.30 €

5 jours Stainless steel (SUS420J2)Universal knife which can be used for shaving or cutting with its excellent sharpness.47

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 1.2
Overall Length(mm) 114.5 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB34
Trusco Code 342-9067

Vous vous trouvez sur la page de Limited CK (lame acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: LTD-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LTD-06.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique