Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

P/cutter type S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

204B

Référence pièce
204B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Accessory Mass
(g)

4.70 €

Disponible 9 jours It is a plastic plate cutter for acrylic plates, polyvinyl chloride plates, etc.2 spare blades provided in the main body26

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter Main body, Spare Blade Corps principal Blade thickness(mm) 0.55
Overall Length(mm) 137.5 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB13
Trusco Code 353-0698

Vous vous trouvez sur la page de P/cutter type S, le numéro d'article est le suivant: 204B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 204B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique