Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

P/cutter, lame de rechange type S (lame de rechange P-450), Olfa【5 pièces par conditionnement】

P/cutter, lame de rechange type S (lame de rechange P-450), Olfa
  • Remise sur volume

[Applications]
· Cutter replacement blades for hard plastic plates such as acrylic, PVC board, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XB13

Référence pièce
XB13
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Conforming model 1

2.40 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 204B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter Main body, Spare Blade Lame de rechange Blade thickness(mm) 0.55
Details Type Replacement Blade Pcs./Box.(sheet) 5 Trusco Code 360-7500

Vous vous trouvez sur la page de P/cutter, lame de rechange type S (lame de rechange P-450), Olfa, le numéro d'article est le suivant: XB13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XB13.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique