P / cutter type L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

205B

Référence pièce
205B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.98 €

6.39 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter Main body, Spare Blade Corps principal Blade thickness(mm) 0.6
Overall Length(mm) 145 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB17
Trusco Code 353-0701 Features Can also be used for creasing various hard materials. Accessory 2 spare blades provided in the main body
Mass(g) 59

Vous vous trouvez sur la page de P / cutter type L, le numéro d'article est le suivant: 205B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 205B.

Assistance technique