• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Compas de coupe

Compas de coupe

[Features]
· Paper, vinyl, film, etc. can be cut in a circle shape by using it in the same way as a compass.
· Compatible with up to diameters of 15 cm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

57B

Référence pièce
57B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)

6.23 €

4 jours Compatible with up to diameters of 15 cm.24.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 110 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB57
Trusco Code 360-7283

Vous vous trouvez sur la page de Compas de coupe, le numéro d'article est le suivant: 57B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 57B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique