Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Scie de façonnage

Scie de façonnage

[Features]
· Fine blade saw with replaceable blades convenient for cutting plastic, wood, PVC pipes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

125B

Référence pièce
125B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

12.36 €

5 jours 115.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter Main body, Spare Blade Corps principal Blade thickness(mm) 0.35
Overall Length(mm) 315 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB125
Trusco Code 360-7267

Vous vous trouvez sur la page de Scie de façonnage, le numéro d'article est le suivant: 125B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 125B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique