• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cutter à crochet type L

Cutter à crochet type L

[Features]
· Hook cutter optimal for cutting string, PP bands, etc.
· Hooks and cuts the object without damaging the base and baggage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

107B

Référence pièce
107B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)

9.17 €

4 jours Hooks and cuts the object without damaging the base and baggage.46

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.8
Overall Length(mm) 124.5 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB107
Trusco Code 360-7348

Vous vous trouvez sur la page de Cutter à crochet type L, le numéro d'article est le suivant: 107B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 107B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique