• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Distributeur de sécurité pour lames type L

Distributeur de sécurité pour lames type L

[Features]
· Allows for safe and reliable machining of cutter blades.
· Can be used for processing needles and pins.
[Applications]
· For Cutter Blade Processing
· Open/close lid type allows needles and push pins to be stored as well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

158K

Référence pièce
158K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)

6.68 €

4 jours Can be used for processing needles and pins.90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Overall Length(mm) 104.5
Details Type Main Body Overall Width(mm) 99.5 Overall thickness(mm) 49.5
Trusco Code 395-8973

Vous vous trouvez sur la page de Distributeur de sécurité pour lames type L, le numéro d'article est le suivant: 158K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 158K.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique