• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Hobby Rotary (18 mm)

Hobby Rotary (18 mm)

[Features]
· By rotating the blades, it is now possible to cut fabrics, thin paper, film sheets, rubber sheets, leather, and etc., which were difficult to cut with conventional cutters.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

172B

Référence pièce
172B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

6.16 €

4 jours 14.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Rotary Cutter Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.3
Overall Length(mm) 141 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades RB18-2
Trusco Code 288-4577

Vous vous trouvez sur la page de Hobby Rotary (18 mm), le numéro d'article est le suivant: 172B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 172B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique