Rotary Cutter type LL (60 mm)

Rotary Cutter type LL (60 mm)

[Features]
· By rotating the blades, it is now possible to cut fabrics, thin paper, film sheets, rubber sheets, leather, and etc., which were difficult to cut with conventional cutters.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

136B

Référence pièce
136B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

14.96 €

4 jours 97

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Rotary Cutter Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.35
Overall Length(mm) 200 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades RB60
Trusco Code 294-2593

Vous vous trouvez sur la page de Rotary Cutter type LL (60 mm), le numéro d'article est le suivant: 136B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 136B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique