• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Blocage automatique GRI J

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LC640YBL

Référence pièce
LC640YBL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features 1 Mass
(g)

10.08 €

4 jours Uses a J type blade (0.65 mm thick X 22 mm wide).100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 155 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades CB-62
Trusco Code 377-1849

Vous vous trouvez sur la page de Blocage automatique GRI J, le numéro d'article est le suivant: LC640YBL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LC640YBL.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique