Embouts de couleur (étagés, aimantés, lot de 10 pièces)【10 pièces par conditionnement】

Embouts de couleur (étagés, aimantés, lot de 10 pièces)
  • Remise sur volume
[Features]
· Stepped type.
· For easily distinguishing tip sizes by color.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-16M-1-100
AC-16M-2-65
AC-16M-2-100
AC-16M-2-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Paint Color Trusco Code Mass
(g)

25.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100N° 1Red395-9627154/pack

19.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 65N° 2Yellow395-9660113/pack

25.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100N° 2Yellow395-9643154/pack

33.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 150N° 2Yellow395-9651214/Pack

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function N/A Quantity/Pack(pc.) 10

Assistance technique