Embout Ryujin (fin, aimanté)【2-10 pièces par conditionnement】

Embout Ryujin (fin, aimanté)
  • Remise sur volume

[Features]
· It has a slim tip; the screw head is easy to see.
[Applications]
· For tightening screws on woodwork, aluminum, C channel and steel plate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARTS5-2130
ARTS-14M-2X65
ARTS-14M-2X85
ARTS-14M-2X110
ARTS-2130
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Bit Quantity JAN Code Material Tip diameter
(mm)

15.30 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 13054962485396855Chromium-Molybdenum Vanadium Steel, Acetate Resin4.6

17.39 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 65104962485396916Chromium-Molybdenum Vanadium Steel, Acetate Resin4.6

19.58 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 85104962485396923Chromium-Molybdenum Vanadium Steel, Acetate Resin4.6

22.11 €

10 pièces par conditionnement

6 jours 110104962485396930Chromium-Molybdenum Vanadium Steel, Acetate Resin4.6

7.37 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 13024962485396671Chromium-Molybdenum Vanadium Steel, Acetate Resin4.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Set Product
Tip size / Phillips (+) No.2 Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function Available
Trusco Code -

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique