Embout de torsion, couleur, fin (aimanté)

Embout de torsion, couleur, fin (aimanté)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • ACTM-2200
  • Embout de torsion, couleur, fin (aimanté)
  • ACTM-2300
  • ACTM5-2085
  • ACTM5-2110
  • ACT-14M-2-85
  • ACTM-2085
  • ACTM-2110
  • ACTM5-01
  • Remise sur volume
[Features]
· Our original 3-flute torsion structure absorbs impact and reduced the load on the bit tip.
· It has a slim tip and the screw head can be seen well.
· Our original 3-flute torsion structure reduces core misalignment.
· Our original 3-flute torsion structure strongly transmits torque.
· White Coating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ACTM-2200

Référence pièce
ACTM-2200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.87 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 200
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) N° 2 Presence of magnet at the blade tip Available
Whether there is a double-end function Available Details Type Long Type Paint Color White
Trusco Code 395-9767 Material Chromium-Molybdenum Vanadium Steel Mass(g) 45

Vous vous trouvez sur la page de Embout de torsion, couleur, fin (aimanté), le numéro d'article est le suivant: ACTM-2200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ACTM-2200.

Assistance technique