• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rétenteur d'embout, acier inoxydable

Rétenteur d'embout, acier inoxydable

Détails du produit:

Référence fabricant: ASC1-2065

Marque: ANEX

Prix: 12.22

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ASC1-2065

Référence pièce
ASC1-2065
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.22 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Loquet à vis Overall Length(mm) 65 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A Screw Catch Size(mm) φ16×25
Trusco Code 395-0549 Mass(g) 31

Vous vous trouvez sur la page de Rétenteur d'embout, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: ASC1-2065.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASC1-2065.

Assistance technique