• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout attrape-vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-14

Référence pièce
D-14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

11.47 €

4 jours 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Screw Catch Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 115
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) No.2 Presence of magnet at the blade tip NA
Whether there is a double-end function NA Shaft length(mm) 90 Trusco Code 389-3162

Vous vous trouvez sur la page de Embout attrape-vis, le numéro d'article est le suivant: D-14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-14.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique