• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout de torsion, évasement étagé【2-10 pièces par conditionnement】

Embout de torsion, évasement étagé

[Features]
· Ideal for building related tasks, furniture assembling, vehicle maintenance, electric construction work, factory work, etc.
· The torsion machining absorbs impact and makes it hard to break.
· The screw head has a slim tip shape that is easy to see, and catches the screw groove reliably.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BTB2065
BTB2085
BTB2100
BTB52065
BTB52085
BTB52100
BTV2065M
BTV2085M
BTV2100M
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Quantity/Pack
(pc.)
Trusco Code Mass

7.78 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 652327-085826 (g/pack)

8.42 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 852327-086634 (g/pack)

8.96 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 1002327-087440 (g/pack)

14.54 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 655402-828760 (g/pack)

15.90 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 855402-829580 (g/pack)

17.56 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 1005402-830996 (g/pack)

23.01 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6510402-8317110 (g/pack)

25.43 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 8510402-8325148 (g/pack)

27.80 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10010402-8333178 (g/pack)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Tip size / Phillips (+) No.2 Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
Hardness H

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique