Embout de torsion, très fin (aimanté)【10 pièces par conditionnement】

Embout de torsion, très fin (aimanté)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • STV-2085M
  • Embout de torsion, très fin (aimanté)
  • STM-2085
  • STM-26810
  • STM-52085
  • STM-2110
  • Embout de torsion, très fin (aimanté)
  • Remise sur volume
[Features]
· The durability of the tip is greatly improved with our original torsion machining by absorbing right and left rotational torque.
· Cam-out during rotation is suppressed with a special tip shape.
[Applications]
· Ideal for building related tasks, furniture assembling, vehicle maintenance, electric construction work, factory work, etc.
· Supports hard screw-driving work in C channels / aluminum / iron plate / hardwood, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STV-2110M

Référence pièce
STV-2110M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.94 €

10 pièces par conditionnement

3 paquets Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 110
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) N° 2 Presence of magnet at the blade tip Available
Whether there is a double-end function Available Hardness H Quantity/Pack(pc.) 10
Material Special Steel JAN Code 4906842110920 Trusco Code 397-9679
Set content and accessories Super Slim torsion bit (#2 x 110 mm) x 10 pcs Mass 200 g/Pack

Vous vous trouvez sur la page de Embout de torsion, très fin (aimanté), le numéro d'article est le suivant: STV-2110M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STV-2110M.

Assistance technique