Vis « Bis-Pita » pour béton

Vis « Bis-Pita » pour béton
  • Remise sur volume
[Features]
· Heavy duty magnet securely catches even long screws.
· Enables work to be performed without worry regarding falling screws.
[Applications]
· Construction work, interior work, electric work, vehicle maintenance work, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSP-65

Référence pièce
BSP-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.80 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Loquet à vis shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 24
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) N° 2 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function Available Trusco Code 212-2375 Set content and accessories Included bit: +No.2×65 mm
Mass 32

Vous vous trouvez sur la page de Vis « Bis-Pita » pour béton, le numéro d'article est le suivant: BSP-65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSP-65.

Assistance technique