• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

L Grip PRO

L Grip PRO

[Features]
· Useful for fastening screws on walls, edges, and corners.
· Can use tool bits for commercially available rechargeable screwdrivers.
· Uses strong, high accuracy bearings.
[Applications]
· Used to fasten screws on walls, edges, and corners.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LG5000

Référence pièce
LG5000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Accessory Mass

66.91 €

4 jours Magnetic Screw Holder (BSP-65)400g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Adapter shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 168
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function NA
Insertion Angle(mm) 6.35 Trusco Code 396-1346

Vous vous trouvez sur la page de L Grip PRO, le numéro d'article est le suivant: LG5000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LG5000.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique