• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis Bitorsion®, acier inoxydable

Tournevis Bitorsion®, acier inoxydable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 71000
  • Tournevis Bitorsion®, acier inoxydable
  • 71030
  • 71089
  • 71070
  • 71101
  • 71025
  • 71080
  • 71081
  • 71097

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
071000
071001
071002
071010
071011
071012
071025
071030
071031
071032
071033
071034
071035
071036
071037
071038
071070
071071
071072
071073
071074
071075
071076
071077
071080
071081
071082
071083
071089
071090
071091
071092
071094
071097
071098
071099
071101
071102
071103
071104
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip Type Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip two-sided width size (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Details Type Blade tip size Trusco Code Mass
(g)

12.76 €

4 jours Flathead (-)25-5.5-0.8Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-94105

11.67 €

5 jours Flathead (-)25-5.5-1Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-94285

11.67 €

5 jours Flathead (-)25-6.5--Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-94365.2

9.01 €

5 jours Phillips (+)25No.1---Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-94444.9

9.01 €

4 jours Phillips (+)25No.2---Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-94525

9.01 €

5 jours Phillips (+)25No.3---Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-94615.3

9.64 €

4 jours Square Type (Square)25----Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver BitSQ2411-94795

9.83 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25-----T8411-94874.7

9.83 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25-----T9411-94954.8

9.83 €

5 jours Torx Type (Hexalobular)25-----T10411-95094.8

9.83 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25-----T15411-95174.8

9.83 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25-----T20411-95255

9.83 €

5 jours Torx Type (Hexalobular)25-----T25411-95335.2

9.83 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25-----T27411-95415.3

9.83 €

5 jours Torx Type (Hexalobular)25-----T30411-95505.3

9.83 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25-----T40411-95685.4

10.93 €

4 jours Hex Type25--1.5-Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-95765

10.92 €

4 jours Hex Type25--2-Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-95844.3

10.92 €

4 jours Hex Type25--2.5-Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-95924.3

10.93 €

4 jours Hex Type25--3-Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-96064.5

9.83 €

5 jours Hex Type25--4-Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-96145

9.83 €

4 jours Hex Type25--5-Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-96225

9.83 €

4 jours Hex Type25--6-Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-96315

9.83 €

4 jours Hex Type25--5.5-Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit-411-96495

13.88 €

4 jours Flathead (-)89-5.5--Stainless Steel Screwdriver Bit-411-965716

12.26 €

4 jours Phillips (+)89No.1---Stainless Steel Screwdriver Bit-411-966512

13.39 €

4 jours Phillips (+)89No.2---Stainless Steel Screwdriver Bit-411-967318

12.33 €

4 jours Phillips (+)89No.3---Stainless Steel Screwdriver Bit-411-968122

26.89 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)89----Torx Type with Anti-Theft (Hexalobular)T10H411-969010

26.94 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)89----Torx Type with Anti-Theft (Hexalobular)T15H411-970318

26.94 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)89----Torx Type with Anti-Theft (Hexalobular)T20H411-971117

26.94 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)89----Torx Type with Anti-Theft (Hexalobular)T25H411-972018

26.94 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)89----Torx Type with Anti-Theft (Hexalobular)T30H411-973818

19.71 €

4 jours Square Type (Square)89----Stainless Steel Screwdriver BitSQ1411-974614

19.71 €

4 jours Square Type (Square)89----Stainless Steel Screwdriver BitSQ2411-975414

19.72 €

4 jours Square Type (Square)89----Stainless Steel Screwdriver BitSQ3411-976216

24.11 €

4 jours Hex Type89--3-Stainless Steel Screwdriver Bit-411-978912

23.05 €

4 jours Hex Type89--4-Stainless Steel Screwdriver Bit-411-979716

23.06 €

5 jours Hex Type89--5-Stainless Steel Screwdriver Bit-411-980118

23.05 €

5 jours Hex Type89--6-Stainless Steel Screwdriver Bit-411-981917

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA
Whether there is a double-end function NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique