Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
059610 |
56303 |
59604 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Tip two-sided width size (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.86 € | 1 | 6 jours | 50 | 4 | Long Type | 411-8651 | 9.4 | ||
3.77 € | 1 | 8 jours | 25 | 1.5 | Short Type | 411-8065 | 4 | ||
7.32 € | 1 | 4 jours | 50 | 2.5 | Long Type | 411-8634 | 7.5 |
Loading...
Tip Type | Hex Type | Shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Tip two-sided width size (mm)
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles