• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Porte-embout « Impaktor »

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

057676

Référence pièce
057676
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

48.89 €

4 jours 12.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Adapter Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 75
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
Insertion Angle(mm) 6.35 Trusco Code 411-8472

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embout « Impaktor », le numéro d'article est le suivant: 057676.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 057676.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique