Tourne-écrou (angle d'insertion : 9,5 mm)

Tourne-écrou (angle d'insertion : 9,5 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· Socket dedicated for removal with a special twist shape that firmly grips and easily removes nuts and bolts that seem completely crushed.
· In addition to damaged bolts and nuts, it supports cap bolts, stud bolts and specially shaped bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RS31278

Référence pièce
RS31278
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

203.41 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Insertion Angle(mm) 9.5 Trusco Code 279-4403
Set Content 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 (8-piece set), Rail Set Contents Qty(Point) 8 Mass(g) 420

Vous vous trouvez sur la page de Tourne-écrou (angle d'insertion : 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: RS31278.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RS31278.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique