Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Unit of representation | Pour le type millimètre | Dimension Right Hand(mm) | 400 | Bendable Wall Thickness (Soft Copper Tube)(mm) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
Bendable Wall Thickness (Mildly Viscous Aluminum Tube)(mm) | 1.2 | Bendable Wall Thickness (Stainless Steel)(mm) | 0.6 | Bending Angle | 0~180° |
Application | For bending soft copper and aluminum and thin stainless steel pipes (cannot be used with steel). | Features | When bending at a 180-degree angle, arms do not get crossed and force can be applied easily. |
Configurer
Propriétés de base
Applicable Pipe Dia.
Bending radius R
Dimension Left Hand(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles