Référence fabricant: TBR-1
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 43.68 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TBR-1
Product Type | Alésoir pour tuyaux | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) | 7~35 | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) | 1/8~1 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 108 | Blade Length(mm) | 48 | shank diameter(mm) | 10 |
Mass(g) | 140 | Trusco Code | 231-8644 | Application | Internal chamfering of polyvinyl chloride pipe steel tubes, etc. |
Material | Blade: Carbon steel | Features | The product can be used on electric drills and tap handles. |
Vous vous trouvez sur la page de Alésoir pour anneau barre, le numéro d'article est le suivant: TBR-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBR-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles