Coupe-boulons

Coupe-boulons

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC-0730
BC-0735
BC-0745
BC-0760
BC-0775
BC-0790
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)
(mm)
Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)
(mm)
Mass
(g)
Nominal Trusco Code

67.90 €

1 Disponible 6 jours 31555650300170-1223

78.79 €

1 Disponible 6 jours 37066950350170-1231

99.42 €

1 Disponible 6 jours 465881450450170-1240

142.05 €

1 Disponible 6 jours 6251092500600170-1258

136.82 €

1 Disponible 6 jours 77513113850750170-1266

199.58 €

1 Disponible 6 jours 92516135900900170-1274

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Related Products Corps principal Features The blade is made by unique heat treatment of special steel, has excellent sharpness and durability and opening of blade tip can be easily adjusted. Product Supplement 300 mm is a malleable cast iron handle, 350 mm or more is a steel pipe handle.

Assistance technique