Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FM-100 |
FM-110 |
FM-125 |
FM-160 |
FM-180 |
FM-205 |
FM-305 |
FM-355 |
FM-405KCM |
FM-405KM |
FM-405TA |
FM-415 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Blade symbol | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2 | 100 | 1.6 | 22 | 1.2 | CB-n | 20 | 13000 | 215-0557 | 100 | Tool Steel | |
95.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2 | 110 | 1.6 | 24 | 1.2 | CB-n | 20 | 13000 | 215-0565 | 120 | Tool Steel | |
115.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2 | 125 | 1.6 | 28 | 1.2 | CB-n | 20 | 9600 | 215-0573 | 150 | Tool Steel | |
95.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 3 | 160 | 1.8 | 34 | 1.4 | CB-n | 20 | 6000 | 215-0581 | 280 | Tool Steel | |
123.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 3 | 180 | 1.8 | 38 | 1.4 | CB-n | 20 | 5500 | 215-0590 | 310 | Tool Steel | |
133.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 3 | 205 | 1.8 | 42 | 1.4 | CB-n | 25.4 | 4500 | - | - | - | |
232.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 305 | 2.2 | 56 | - | CBnM | 25.4 | 1700 | 215-0603 | 1370 | Tool Steel | ||
345.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 355 | 2.4 | 66 | - | CBnM | 25.4 | 1500 | 215-0611 | 1960 | Tool Steel | ||
455.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 6 | 405 | 2.6 | 80 | 2.2 | CBnM | 45 | 1100 | - | - | - | |
422.12 € | 1 | 6 jours | 14 | 6 | 405 | 2.6 | 80 | 2.2 | D | 40 | 1100 | - | - | - | ||
414.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 6 | 405 | 2.6 | 80 | 2.2 | CBnM | 31.75 | 1100 | - | - | - | |
369.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 6 | 415 | 2.6 | 80 | 2.2 | CBnM | 25.4 | 1100 | - | - | - |
Loading...
Work material | Fer + acier inoxydable | Chip | Cermet |
---|
Configurer
Propriétés de base
Reference cutting thickness (Iron)(mm)
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Blade symbol
Hole Diameter(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles