Scie circulaire pour composants en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KT-180-60

Référence pièce
KT-180-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.98 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Acier inoxydable Chip Carbure Reference cutting thickness (stainless steel)(mm) 10
Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.8 The Number of Teeth(P) 60
Hole Diameter(mm) 20 Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 5500 Trusco Code 296-3876
Mass(g) 290 Material (base metal) Tool Steel Application Stainless Steel (SUS304) 8 - 10 mm.

Vous vous trouvez sur la page de Scie circulaire pour composants en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: KT-180-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KT-180-60.

Assistance technique