Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST-180
Work material | Acier inoxydable | Chip | Carbure | Reference cutting thickness (stainless steel)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.5 | The Number of Teeth(P) | 64 |
Main Body Thickness(mm) | 1.1/1.3 | Hole Diameter(mm) | 20 | Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 5500 |
Trusco Code | 379-3524 | Mass(g) | 180 | Material (base metal) | Tool Steel |
Application | For Stainless Steel. |
Vous vous trouvez sur la page de Scie circulaire pour acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: ST-180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST-180.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles