Référence fabricant: SM-125E
Marque: MOTOYUKI
Prix: 62.75 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SM-125E
Work material | Fer | Reference cutting thickness (Iron)(mm) | 0.5 | Outer Diameter(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 1.6 | The Number of Teeth(P) | 46 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 9600 | Trusco Code | 379-3451 | Mass(g) | 120 |
Material (base metal) | Tool Steel | Application | For thin iron and steel plate. |
Vous vous trouvez sur la page de Scie circulaire (pour plaque fine et travail des métaux), le numéro d'article est le suivant: SM-125E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SM-125E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles