Scie circulaire (pour parements métalliques)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MK-80H
MK-100H
MK-125H
MK-160H
MK-180H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)

69.37 €

1 Disponible 6 jours 8013015000288-041540

76.02 €

1 Disponible 6 jours 10013613000288-042360

78.12 €

1 Disponible 6 jours 1251.2469600288-0440110

80.66 €

1 Disponible 9 jours 1601.4566000288-0458210

95.95 €

1 Disponible 6 jours 1801.4605500288-0466250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Matériau de construction Chip Carbure Reference cutting thickness (Iron)(mm) 1.2
Hole Diameter(mm) 20 Material (base metal) Tool Steel Application For cutting Galvalume steel sheets, metal sidings, galvanized iron sheets, tin sheets, and wavy or colored corrugated sheets.

Assistance technique