Scie à onglet "Dunk" (double usage fer / acier inoxydable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TD-216
TD-305
TD-355
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)

96.10 €

1 Disponible 6 jours 2162.2505000337-1409618

165.83 €

1 6 jours 3052701600337-14251168

198.21 €

1 6 jours 3552.2841600337-14331705

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer + acier inoxydable Chip Cermet Cutting Capacity (Steel)(mm) 10
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) 6 Hole Diameter(mm) 25.4 Material (base metal) Tool Steel
Application For cutting general soft steel, angle, reinforcing rods, channel steel, hanger rails, VLP pipes, various pipes, PVC pipe, stainless steel, etc.

Assistance technique