Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IS-100 |
IS-125 |
IS-147 |
IS-190 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chip | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.06 € | 1 | 7 jours | - | 100 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | ||
47.62 € | 1 | 7 jours | - | 125 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | ||
50.33 € | 1 | 6 jours | Carbure de tungstène | 147 | 1.2 | 54 | 6000 | 392-9400 | 202 | Tool Steel | Can be used for melamine flame retardant boards and enameled boards in kitchen panels. Breaks through nails and general wood materials. Ideal for interior work on gypsum boards, particle boards, aluminum sheets, thin iron sheets, etc. | ||
45.83 € | 1 | 9 jours | - | 190 | 1.2 | 60 | - | - | - | - | - |
Loading...
Hole Diameter(mm) | 20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Chip
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles