Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WA-CUT-150-0.5-25.4 |
WA-CUT-150-1-25.4 |
WA-CUT-205-0.8-25.4 |
WA-CUT-230-1-25.4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hardness | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Degree of Coupling | Pcs. per Pkg. (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.01 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | N | 150 | 0.5 | N | 50 | ||
299.90 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | N | 150 | 1 | N | 50 | ||
164.63 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | N | 205 | 0.8 | N | 25 | ||
208.73 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | - | 230 | 1 | L | 20 |
Loading...
Work material | Acier allié | Abrasive material | WA | Internal Diameter(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Variety | WA-CUT | Max. Rotational Speed(rpm) | 3400 | Application | Special Steel Material |
Compatible Material Example | Alloy Tool Steel (SKS), Bearing Steel (SUJ), Stainless Steel (SUS), Chrome Steel (SCr) |
Configurer
Propriétés de base
Hardness
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles