Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DIA-CUT2-150-0.5-25.4 |
DIA-CUT2-205-0.7-25.4 |
DIA-CUT2-255-1-31.75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 150 | 0.5 | 25.4 | |
248.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 205 | 0.7 | 25.4 | |
637.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 255 | 1 | 31.75 |
Loading...
Work material | Non métallique | Abrasive material | DIA | Particle Size(#) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Variety | DIA-CUT2 | Max. Rotational Speed(rpm) | 3400 | Pcs. per Pkg.(Sheets) | 1 |
Application | Ceramic, Hard glass, Quartz, Crystal |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles