Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WA120NB10-230-1.2-31.75
Référence pièce
|
---|
WA120NB10-230-1.2-31.75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
183.09 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours |
Loading...
Work material | Acier allié | Abrasive material | WA | Particle Size(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | N | Outer Diameter(mm) | 230 | Blade thickness(mm) | 1.2 |
Internal Diameter(mm) | 31.75 | Variety | WA120NB10 | Degree of Coupling | N |
Max. Rotational Speed(rpm) | 3400 | Pcs. per Pkg.(Sheets) | 20 | Application | Special Steel Material |
Compatible Material Example | Alloy Tool Steel (SKS), Bearing Steel (SUJ), Stainless Steel (SUS), Chrome Steel (SCr) |
Vous vous trouvez sur la page de Série Micro Cut, acier spécial, le numéro d'article est le suivant: WA120NB10-230-1.2-31.75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WA120NB10-230-1.2-31.75.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles