Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24611 |
24612 |
24622 |
24623 |
24631 |
24632 |
24646 |
24651 |
24652 |
24653 |
24654 |
24661 |
24663 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape | Shower Material | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Longueur d’axe (mm) | Code Trusco | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.91 € | 5 | Disponible | 6 jours | Type à bille | Tout en carbure | 3 | 2.8 | 35.2 | 297-4258 | 5.1 | |
40.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à bille | Brasé | 6.3 | 5 | 33 | 297-4266 | 7.5 | |
25.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | Cylindre à pointe ronde | Tout en carbure | 3 | 14 | 24.0 | 297-4274 | 5.1 | |
40.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | Cylindre à pointe ronde | Brasé | 6.3 | 12.7 | 31.3 | 297-4282 | 7.5 | |
21.45 € 10.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type à clé | Tout en carbure | 3 | 14 | 24.0 | 297-4291 | 5.1 | |
40.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à clé | Brasé | 6.3 | 12.7 | 32.3 | 297-4304 | 7.5 | |
40.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | Ovale | Brasé | 6.3 | 12.7 | 32.3 | 297-4312 | 7.5 | |
25.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à pointe arrondie conique | Tout en carbure | 2.9 | 6.3 | 31.7 | 297-4321 | 5.1 | |
25.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à contre-dépouille | Tout en carbure | 3 | 8 | 30.0 | 297-4339 | 5.1 | |
25.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à contre-dépouille | Tout en carbure | 3 | 12.7 | 25.3 | 297-4347 | 5.1 | |
40.16 € | 1 | 10 jours | Type à pointe arrondie conique | Brasé | 6.3 | 12.7 | 32.3 | 297-4355 | 7.5 | ||
25.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à contre-dépouille | Tout en carbure | 3 | 11 | 27.0 | 297-4363 | 5.1 | |
40.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à contre-dépouille | Brasé | 6.3 | 12.7 | 35.3 | 297-4371 | 7.5 |
Loading...
Product Type | Jeu de barres de carbure | Blade tip shape | Découpe croisée | Vitesse de rotation max.(rpm) | 60000 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de l'arbre(mm) | 3 | Caractéristiques | Achieves smooth work without snagging due to unique blade design. In addition to the smooth cutting feel, the blade keeps well, and has excellent durability. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Shape
Shower Material
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Longueur d’axe(mm)
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles