Welding Rod for Stainless Steel【11-44 pièces par conditionnement】

Welding Rod for Stainless Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· It provides excellent slag releasability and arc stability, producing less spattering and excellent bead appearance.
· It also prevents bar scorching, a weakness of welding bars for stainless steel.
[Applications]
· For welding of Cr-18% / Ni-8% stainless steel (SUS304, etc.).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSS308-142
TSS308-162
TSS308-205
TSS308-265
TSS308-325
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Core wire diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper Compatible Plate Thickness
(mm)
Pcs./Box.
(Approximate/pc.)
Trusco Code Mass
(g)

20.90 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1.425010–3010–301.2~3.030256-1981200

16.00 €

8.80 €

23 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

1.625015–4010~351.6~3.023256-1999200

37.08 €

44 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 225045–6540–603.0~5.044256-2006500

33.74 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2.630050~8550–704.0~7.020256-2014500

33.12 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3.235070~12065~1055.0~8.011256-2022500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole end color Yellow Specifications JIS Z3221 ES308-16 Standard Product (* Except TSS308-142)
Application For welding of 18%Cr-8%Ni stainless steel (SUS304, etc.).

Assistance technique