Stainless Steel Dissimilar Material Welding Rod【11-46 pièces par conditionnement】

Stainless Steel Dissimilar Material Welding Rod
  • Remise sur volume
[Features]
· It provides excellent slag releasability and arc stability, producing less spattering and excellent bead appearance.
· It also prevents bar scorching, a weakness of welding bars for stainless steel.
[Applications]
· For welding Cr-22% / Ni-12% stainless steel (SUS309S, etc.) and for dissimilar material welding between stainless steel and carbon steel or low alloy steel.
· For primary build-up welding of cladding material for SUS304 clad steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSS309-205
TSS309-265
TSS309-325
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Core wire diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper Compatible Plate Thickness
(mm)
Pcs./Box.
(Approximate/pc.)
Trusco Code

44.91 €

46 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 225045–6540–603–546272-3433

42.20 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2.630050~8550–704 to 720272-3441

41.27 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3.235070~12065~1055–811272-3450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole end color Black Specifications JIS, Z3221ES309-16 Standard Product
Application For welding 22%Cr-12%Ni stainless steel (SUS 309 S, etc.) and for dissimilar material welding between stainless steel and carbon steel or low alloy steel. Also for underlay welding of SUS 304 clad steel and partner material. Mass(g) 500

Assistance technique