Welding Rod for Casting【4 pièces par conditionnement】

Welding Rod for Casting
[Features]
· A welding rod that uses pure nickel core wire, has low weld hardness, is easy to machine, has less weld strain and stress, and does not easily crack.
· Stable arc and good slag releasability.
[Applications]
· For repair welding of general cast iron. (In general, the orientation of welding is downward in the repair welding of castings.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSC1-264
TSC1-324
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Core wire diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Compatible Plate Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

32.62 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2.630050~804 to 7256-203172

47.35 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.235070~1105–8256-2049128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Current range, vertical position, elevating, upper - Pcs./Box.(Approximate/pc.) 4
Pole end color Mauve Specifications JIS Z3252 DFCNi Applicable Application For repair welding of general cast iron (In general, the orientation of welding is downward in the repair welding of castings.)

Assistance technique